Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 400 - 575mm x 1500mm

Coffret XL3 400 saillie métal L:575mm H:1500mm P:175mm

Coffret XL3 400 - 575mm x 1500mm
Coffret XL3 400 - 575mm x 1500mm 020108
3245060201081
3245060201081


631.05 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 400 saillie (métal)
Largeur 575mm (utile 515mm)
Hauteur: 1500mm (utile 1450mm)
Profondeur: 175mm
Capacité: 24mod. / rangées
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Protection: IP30/IK07 (sans porte), IP40/IK08 (avec porte), IP43/IK08 (avec joint et porte)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen