Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 400 - 575mm x 1050mm

Coffret XL3 400 saillie isolant L:575mm H:1050mm P:175mm

Coffret XL3 400 - 575mm x 1050mm
Coffret XL3 400 - 575mm x 1050mm 020156
3245060201562
3245060201562


819.20 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 400 saillie (polyester)
Largeur 575mm (utile: 515mm)
Hauteur: 1050mm (utile: 1000mm)
Profondeur: 175mm
Capacité: 24mod. / rangées
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Protection: IP30/IK04 (sans porte), IP40/IK07 (avec porte), IP43/IK07 (avec joint et porte)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen