Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret Ekinoxe, 6 mod.

Coffret encastré Ekinoxe, 1x 6 mod./rangée
avec porte et boîte d'encastrement

Coffret Ekinoxe, 6 mod.
Coffret Ekinoxe, 6 mod. 001410
822511001
3245060014100
3245060014100


65.75 CHF
310


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret encastré Ekinoxe
Couleur: (Cadre et porte) blanc RAL 9010
Dimensions (HxLxP): 213x205x71mm
Capacité: 1 rangée à 6+2 modules
Classe II IP 40 - IK 07
Tenue au file incandescent à 750°
Conformes aux normes EN 60695-2-11, NF C 61-910 et EN 60439-3
Livré avec boîte d'encastrement, emballage de protection, Cadre,
porte galbée et borniers isolés IP 2X