Coffret apparent Drivia 13 multimédia
Couleur: blanc RAL 9003
Dimensions (HxLxP): 625x250x104mm
À équiper avec les composants en système modulaire
Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.)
Comprend un bloc multiprise 4 × T13.
Sans porte, à commander séparément.
1 plastron avec rail DIN à 13 modules
1 ouverture avec plaque perforée (238x375mm)
Espace sous rails: 40 mm
Rails pivotants 3 positions et extractibles
Classe II (avec plaques de fond isolantes) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)
Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 750 °C
Livrés sans porte et plaques de fond, avec barre de terre isolée