Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret d'encastrement, Practibox³, 18mod., 2 rangées, avec porte transparent

Coffret Practibox³ d'encastrement 2X18 mod./rangée avec porte transparente fumée, dimensions extérieure (HxLxP): 496x493x105mm

Coffret d'encastrement, Practibox³, 18mod., 2 rangées, avec porte transparent
Coffret d'encastrement, Practibox³, 18mod., 2 rangées, avec porte transparent 401707CTR
822526001
7611668103427
7611668103427


123.10 CHF
313


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret d'encastrement, Practibox³, 18mod., 2 rangées avec porte blanc
Dimensione extérieure (HxLxP): 496x493x105mm
Dimensione d'encastrement (HxLxP): 456x436x85mm
Conforme IEC 60670-24, IEC 62208V, IEC 61439-3
Matériaux: thermoplaste
Classe d'isolation II, IP40 et IK07
Couleur coffret: blanc (RAL 9003)
Couleur porte: transparente fumée
Plage de température: -25 à 85 ° C
Autoextinguibilité: tenue au fil incandescent 850 °C (EN 60695-2-11)
Type de rail: DIN35 (acier galvanisé)
Panneaux (avec vis à 1/4 de tour)
Porte réversible ouverture à 180 °
Boîte d'encastremente à commander séparément