Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Climatiseur L35L35:2050W L35L50:1560W

Climatiseur 400V, horizontale L35L35:2050W L35L50:1560W

Climatiseur L35L35:2050W L35L50:1560W
Climatiseur L35L35:2050W L35L50:1560W 035364
3245060353643
3245060353643


6'876.35 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Climatiseur pour circuit frigorifique étanche ainsi qu'une
isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
Température ambiante de fonctionnement: 20 - 50°C
Différence de température (intérieur/extérieur):
L35L35: 0°C
L35L50: -15°C
Norm: EN 814
Tension de fonctionnement: 400VAC / 3 conducteurs
L35L35: 2050W
L35L50: 1560W
Montage: A monter horizontalement sur le toit
Remarque: A installer sur le dessus d'une armoire assemblable uniquement