Luminaire-extérieur Chartres
Matériau du corps: Polycarbonate
Matériau du Diffuseur: Polycarbonate
Fonction: Détecteur HF
Mode de pose: appliquemurale, plafonnier
Eclairage: Direct
Dimension: Ø296mm
Couleur: noir
Emballage (nb d'unités): 1
Protection (IP): IP 54 - IK 04
Classe de protection: II, 850°C/30 sek.
Temp. couleur (K): -
Flux lumineux (lm): -
Conso. Totale (W): -
Puissance Source (W): Halogen-max. 53W / PL-max. 20W
lumineuse (Lm/W): -
rendu de couleur (IRC): -
Réglage: Sur RF module directement au moyen du potentiomètre
type de luminaire: | lampe en matière synthétique |
source lumineuse: | lampe universelle |
douille: | E27 |
approprié pour nombre de luminaire: | 1 |
puissance de lampe: | 60 W |
puissance de lampe en multiwatt: | autre |
appareil de service: | non nécessaire |
appareil de service incl.: | non |
appareil d'allumage: | non nécessaire |
appareil d'allumage incl.: | non |
couplage: | autre |
réglable: | non |
approprié pour éclairage de secours: | non |
tension nominale: | 0...0 V |
température de couleur réglable: | non |
couleur contrôlable (RGB): | non |
parts directes/indirectes réglable séparément: | non |
parts directes/indirectes réglables séparément: | non |
approprié pour câblage de transit: | oui |
matière du boîtier: | matière synthétique |
couleur de boîtier: | noir |
approprié pour configuration de bande lumineuse: | non |
approprié pour suspension à pendule: | non |
approprié pour montage dans paroi: | oui |
matière du recouvrement: | verre opalin |
couleur de la couverture: | sans |
convient au poste de travail sur écran: | oui |
exécution de la grille: | autre |
trame perforée: | non |
matière de la trame: | autre |
réflecteur: | blanc |
réflecteur perforé: | non |
diffusion de lumière: | symétrique |
sortie de lumière: | direct |
limitation d'éblouissement UGR axial: | 0 |
limitation d'éblouissement UGR de travers: | 0 |
longueur: | 0 mm |
largeur: | 0 mm |
hauteur/profondeur: | 95 mm |
diamètre: | 296 mm |
avec interrupteur: | non |
avec prise: | non |
classe de protection: | I |
classe de protection (IP): | IP54 |
résistance au choc: | sans |
protegé des lancés de balle: | non |
protection contre l'incendie "D": | non |
protection contre l'incendie "F": | non |
protection contre l'incendie "FF": | non |
pour montage dans meubles, protection contre l'incendie "M": | non |
pour montage dans meubles, protection contre l'incendie "MM": | non |
plage de température extrème: | 0...0 °C |
examen de filament à incandescence selon IEC 695-2-1: | 850 °C - 5 sec |
classe de secteur extra-pure: | 0 |
avec source lumineuse: | non |