Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeurs 72V ext.

Accessoires conçus pour la gamme des UPS DAKER DK/ KEOR LP 1-3kVA

Chargeurs 72V ext.
Chargeurs 72V ext. 310961CH
960993301
7611668106305
7611668106305


383.25 CHF
331


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Les chargeurs 72V sont des accessoires conçus pour la gamme des UPS DAKER DK/ KEOR LP 1-3kVA ; ils permettent de réduire le temps de charge des batteries connectées aux UPS. MODÈLE 310961CH
ENTRÉE AC
Plage tension d’entrée  100V-240V
Courant max. en entrée  2.7Arms Max.
Fréquence nominale en entrée 50Hz/60Hz±10%
Facteur de puissance en entrée >0.9
Phases Entrée Monophasé
SORTIE CC
Tension nominale CC Sortie
(Sans charge) 81,9Vcc±1%
Courant nominale CC Sortie 3,48A
Puissance nominale Sortie 250W Max
PROTECTIONS
Compensation température OUI
Surtension entrée OUI
Surchauffe OUI
Court-circuit sortie OUI
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement  0°C ~ 40°C
Climatisation Ventilation à air pulsé avec ventilateur CC
Humidité relative 10% ~ 90% (sans condensation)
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions UNITÉ (LxHxP) mm 252x94x196
Dimensions emballage (LxHxP) mm 328x179x204
Dimensions Export Box (LxHxD) mm 350x392x430
STANDARDS DE CONFORMITÉ
Certification CE
Sécurité IEC 60950-1
EMC
EN 61000-6-4, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3,
EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11)
Attention : le produit objet de la présente notice est destiné à un usage commercial et industriel.
Dans un environnement d’installation différent, des restrictions ou des mesures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour prévenir les interférences.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen