Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur USB Typ-C 3A 30W noir mat

Chargeur USB Type-C 30W, 2 modules, noir mat

Chargeur USB Typ-C 3A 30W noir mat
Chargeur USB Typ-C 3A 30W noir mat 079185L
965001151
3414971941465
3414971941465


64.30 CHF
112


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 36.5mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: <0.07W
Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen