Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur USB Typ-A + USB Typ-C INC blanc

Chargeur USB double INC USB Type-A + USB Type-C 3A 5V= 15W 2 modules, blanc

Chargeur USB Typ-A + USB Typ-C INC blanc
Chargeur USB Typ-A + USB Typ-C INC blanc 077570L
3414971577367
3414971577367


49.60 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: <0.1W
Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen