Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur USB 5V/1100mA blanc

Chargeur USB simple INC, 1 module, Axolute, 1,1 A

Chargeur USB 5V/1100mA blanc
Chargeur USB 5V/1100mA blanc HD4285C1
965113201
8005543587164
8005543587164


54.45 CHF
911


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 22.5x45mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: <0.1W
Permet de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3
Conseillé pour Ipad, tablets, etc.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen