Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Centrale Optimum autoGigabit

Centrale Optimum autoGigabit TV TNT et câble opérateur modulaire

Centrale Optimum autoGigabit
Centrale Optimum autoGigabit 413039
966734801
3245064130394
3245064130394


1'968.80 CHF
135


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Centrale Optimum autoGigabit TV TNT, câble opérateur
Montage sur rail DIN: 12 modules, IP 20 - IK 04
8 sorties RJ45 avec reconnaissance automatique du bon média
Avec voie de retour
Alimenté en 9 V (non livré)
Niveau de signal d'entrée recommandé: 54 - 59 dB?V
Distance de transmission max. 40 m pour tous les médias
Permet de distribuer les services du téléphone, internet et télévision câble opérateur par paires torsadées et prises RJ45
Les prises quadruples ne peuvent pas être utilisées avec cette centrale
L'utilisation du câble multimédia TV + satellite Legrand réf. 0327 89 permet l'utilisation du décodeur satellite sur n'importe quelle prise RJ45 de l'installation