Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Sonnerie 230V alu

Sonnerie à timbre électronique INC 3-fils, 230V, 1 module, Axolute, alu

Sonnerie 230V alu
Sonnerie 230V alu HC4351/230
8012199751870
8012199751870


29.50 CHF
911


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 22.5x45mm
Profondeur: 34mm
Alimentation : 230V
Niveau sonore 80 dB à 1 m
1 mélodie


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen