Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Hublot 230V rouge

Hublot INC à LED, 230V, 1 module, Axolute, rouge

Hublot 230V rouge
Hublot 230V rouge H4371R/230
8012199769318
8012199769318


37.10 CHF
911


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 22.5x45mm
Profondeur: 31mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Niveau de puissance: 0.5W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen