Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Caméra couleur dôme d'extérieur, 3,6 mm

Caméra couleur dôme d'extérieur, Objectif: fixe 3,6 mm, 800 TVL

Caméra couleur dôme d'extérieur, 3,6 mm
Caméra couleur dôme d'extérieur, 3,6 mm 391375
961921381
8005543555323
8005543555323


201.90 CHF
903


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caméra couleur dôme d'extérieur Night&Day
Fixation plafond ou murale
Objectif : fixe 3,6 mm
Résolution : 800 TVL lignes
Capteur : 1/3"" CMOS 1099
Sensibilité : 0,1 lux jour / 0 lux
Distance maximum éclairage IR : 25 m
Consommation 220 mA avec LEDs IR en fonctionnement
Boîtier blanc
IP 66
Alimentation : 12 Vcc à commander séparément
Dimensions: (Diamètre x Hauteur) 94x80 mm



Article alternatif

Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen