Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Bornier 63A, isolé à visser bleu 4x1,5-16mm²

Bornier 63A, isolé (bleu) IP2x à visser pour rail DIN, raccordemenP: 4x1,5-16mm²

Bornier 63A, isolé à visser bleu 4x1,5-16mm²
Bornier 63A, isolé à visser bleu 4x1,5-16mm² 004840
158001051
3245060048402
3245060048402


4.40 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bornier 63A, isolé (bleu) à visser
Courant nominal (In): 63A
Raccordement: 4x1,5-16mm²
Longueur: 47mm
Conforme à la norme: EN 60998-2-2
Montage: Support universel pour rail DIN (Art. Nr. 004811), montage direct sur rail DIN (symétrique et asymétrique)
Livraison: 1pc. bornier


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen