Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Bornier 1x6-25mm² et 8x1,5-16mm², nu à visser

Bornier 80A, nu à visser, raccordemenP: 1x6-25mm + 8x1,5-16mm²

Bornier 1x6-25mm² et 8x1,5-16mm², nu à visser
Bornier 1x6-25mm² et 8x1,5-16mm², nu à visser 004803
158003021
3245060048037
3245060048037


5.50 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bornier 80/100A, nu à visser
Courant nominal (In): 80A
Raccordement: 1x6-25mm² et 8x1,5-16mm²
Longueur: 73mm
Conforme à la norme: EN 60998-2-2
Montage: Support universel pour rail DIN (Art. Nr. 004811), Support vide avec 28 trous pour Drivia 13 (Art. Nr. 004818), Support vide avec 35 trous pour Plexo3 12 mod. (Art. Nr. 004817), Support vide avec 50 trous pour Plexo3 18 mod. et XL3 125 (Art. Nr. 404821)
Livraison: 1pc. bornier


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen