Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Bornier 1x6-25mm² et 16x1,5-16mm², isolé à visser

Bornier 80A, isolé (gris) à visser pour rail DIN, raccordemenP: 1x6-25mm² et 16x1,5-16mm²

Bornier 1x6-25mm² et 16x1,5-16mm², isolé à visser
Bornier 1x6-25mm² et 16x1,5-16mm², isolé à visser 004825
158003151
3245060048259
3245060048259


14.75 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bornier 80A, isolé (gris) à visser
Courant nominal (In): 80A
Raccordement: 1x6-25mm² et 16x1,5-16mm²
Longueur: 141mm
Conforme à la norme: EN 60998-2-2
Montage: Support universel pour rail DIN (Art. Nr. 004811), montage direct sur rail DIN (symétrique et asymétrique)
Livraison: 1pc. bornier


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen