Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Bornes de répartition isolé 250A

Bornes de répartition 250A 1 pôle, pour montage direct sur un DPX3 250 et DPX-IS 250

Bornes de répartition isolé 250A
Bornes de répartition isolé 250A 004868
3245060048686
3245060048686


47.10 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bornes de répartition 250A, pour montage direct sur un DPX3 250 et DPX-IS 250
Courant nominal (In): 250A
Nombre de conducteur: 1L
Conforme à la norme: EN 60947-1
Courant de court-circuit (Icc): 20kA
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 960°C (Sur les supports de parties actives)
raccordement par fil souple: 4x35mm² et 2x25mm²
Montage: Direct sur les bornes de raccordement d'un DPX3 250 et DPX-IS 250
Livraison: 1pc. bornes de répartition


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen