Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Isolierte Verteilklemme 250A

Isolierte Verteilklemme 250A, 1-Leiter für Direktmontage an DPX3 250 und DPX-IS 250

Isolierte Verteilklemme 250A
Isolierte Verteilklemme 250A 004868
3245060048686
3245060048686


47.10 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Isolierte Verteilklemme 250A, 1-Leiter für Direktmontage an DPX3 250 und DPX-IS 250
Nennstrom (In): 250A
Anzahl Aussenleiter: 1L
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 20kA
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C (Halterungen aktiver Elemente)
Anschlüsse mit Litze: 4x35mm² und 2x25mm²
Montage: Direktmontage an Anschlussklemmen DPX3 250 und DPX-IS 250
Lieferumfang: 1St. isolierte Verteilklemme


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen