Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Borne de raccordement sur borne à vis HX3 1L/N

Borne de raccordement sur borne à vis 1L, 63A pour peigne à dents HX3 1L/N

Borne de raccordement sur borne à vis HX3 1L/N
Borne de raccordement sur borne à vis HX3 1L/N 404905
806997081
3245064049054
3245064049054


7.90 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Borne de raccordement sur borne à vis 1L, 63A pour peigne à dents HX3 1L/N et composant DNX3/DX3optimisé avec borne à vis
Courant nominal (In): 63A
Nombre de conducteur: 1L ou N
Section de Raccordement: 4-25mm²
Indice de protection: IP 2x