Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussklemme mit Schraubanschluss

Anschlussklemme mit Schraubanschluss 1L, 63A für Stift-Kammschiene HX3 1L/N

Anschlussklemme mit Schraubanschluss
Anschlussklemme mit Schraubanschluss 404905
806997081
3245064049054
3245064049054


7.70 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussklemme mit Schraubanschluss 1L, 63A für Stift-Kammschiene HX3 1L/N und Geräten DNX3/DX3optimiert Schraubanschluss
Nennstrom (In): 63A
Anzahl Aussenleiter: 1L oder N
Anschlussquerschnitt: 4-25mm²
Berührungsschutz: IP 2x