Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Borne de raccordement 1L/N, 63A, 25mm²

Borne de raccordement 1L/N, 63A, 25mm², pour peigne à dents HX³ 1L/N

Borne de raccordement 1L/N, 63A, 25mm²
Borne de raccordement 1L/N, 63A, 25mm² 405207
806997111
3245064052078
3245064052078


12.60 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Set de borne de raccordement HX³optimisé 1L/N +2x1L, 63A, 25mm², pour pour peigne à dents HX³ 1L/N et composant
DNX³/DX³optimisé 1L/N à borne auto.
Courant nominal (In): 63A
Nombre de conducteur: 1L + N
Section de raccordement: 6-25mm² (par raccord)
Indice de protection: IP 2x
Composant: DNX³/DX³optimiert 1L/N à borne auto
Peigne à dents: HX³ 1L/N (Art.404926, 404937 et 404933)



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen