Boîte d'encastrement 6 modules Bticino pour cloisons sèches Pour montage d'appareillage à vis Ø de perçage: 68 mm Profondeur: 50mm Utilisation horizontale Standard italien
mode de montage: paroi creuse
forme: rectangulaire
forme de construction: boîtier d'appareil
exécution: autre
équipement: sans
diamètre: 0 mm
longueur: 69 mm
largeur: 184 mm
profondeur: 54 mm
profondeur face interieure: 50 mm
pour nombre d'inserts pour appareils: 6
fixation des appareils: visser
avec des vis: non
type de passage de boîtier: préestamper
pour diamètre de câble: 0...0 mm
verrouillage de tube: non
entrée arrière: non
nombre d'entrées: 0
matière: matière synthétique
sans halogène: non
surface: non-traité
couleur: jaune
classe de protection (IP): IP00
convercle: sans
fixation de couvercle: non approprié
plombable: non
optention de fonction: sans
avec blindage: non
étanche au vent: non
section max. de conducteur: 0 mm²
nombre de pôles de la borne: 0
borne à position fixe: non
fixation de luminaire par crochet: non
embout: autre
avec éclisse de clou: non