Gagner avec la sécurité 1 UE contient 5 appareils individuels pour le prix de 4 appareils individuels Interrupteur différentiel DX3standard Nb de pôles: 2L Courant Nominal (In): 40A Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants) Sensibilité: 30mA Largeur: 2mod. (36mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect) Peigne avec module de raccordement (406300): Peignes à dent HX3 1L/N (13mod.: 404926, 57mod.: 404937) Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm², câble flexible avec embout 1x25mm² Remarque: Neutre à gauche Note: Départ avec module d'alimentation 2L/63A FI-TdG (406300) avec peigne HX3 1L/N Tension nominale de fonctionnement AC: 12-250V Puissance dissipée par pôle: 4W
nombre de pôles:
0
tension de dimensionnement:
0 V
courant de dimensionnement:
0 A
courant de défaut de dimensionnement:
0 A
type sélectif:
non
résistance au court-circuit (Icw):
0 kA
puissance de commutation de mesure selon EN 60898:
0 kA
puissance de commutation de mesure selon IEC 60947-2:
0 kA
résistance aux courant de choc:
0 kA
équipement supplémentaire possible:
non
dimension (selon DIN 43880):
0
largeur en unités de division:
0
profondeur totale:
0 mm
type légèrement retardé:
non