Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Barre cuivre plate 25x5mm

Barre cuivre plate 25x5mm, L: 1750mm à trous taraudés M6

Barre cuivre plate 25x5mm
Barre cuivre plate 25x5mm 037418
3245060374181
3245060374181


155.30 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Barre cuivre plate 25x5mm, L: 1750mm à trous taraudés M6
Courant nominal (In): ? IP 30: 330A, ? IP 30: 270A
Dimension: 25x5mm
Longueur: 1750mm
Perçage: M6 et Ø 8,5mm alterné
Distance entre les perçages: milieu/milieu 25mm
Support isolant: Art. Nr. 037315, 037310, 037320
Accessoire: Protection isolée, transparente, pour montage direct sur jeu de barres (Art. Nr. 037311)
Livraison: 1 pcs. barre cuivre plate à trous taraudés



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen