Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Barre cuivre plate 25x4mm

Barre cuivre plate 25x4mm, L: 990mm à trous taraudés M6

Barre cuivre plate 25x4mm
Barre cuivre plate 25x4mm 037438
3245060374389
3245060374389


52.65 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Barre cuivre plate 25x4mm, L: 990mm à trous taraudés M6
Courant nominal (In): ? IP 30: 280A, ? IP 30: 250A
Dimension: 25x4mm
Longueur: 990mm
Perçage: M6
Distance entre les perçages: milieu/milieu 18mm
Support isolant: Art. Nr. 037315, 037310
Accessoire: Protection isolée, transparente, pour montage direct sur jeu de barres (Art. Nr. 037311)
Livraison: 1pc. barre cuivre plate à trous taraudés


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen