Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Barre cuivre plate 100x5mm

Barre cuivre plate 100x5mm, L: 1750mm à trous lisses

Barre cuivre plate 100x5mm
Barre cuivre plate 100x5mm 037446
3245060374464
3245060374464


408.35 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Barre cuivre plate 100x5mm, L: 1750mm à trous lisses
Courant nominal (In): ? IP 30: 1250A, ? IP 30: 1050A
Dimension: 100x5mm
Longueur: 1750mm
Perçage: 10,5mm et 6,5mm
Distance entre les perçages: milieu/milieu 25mm
Support isolant: Art. Nr. 037322, 037323, 037324, 037325
Livraison: 1pc. barre cuivre plate à trous lisses


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen