Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Arnould applique noir mat

Applique murale LED, 3000K/628Lm ou 5700K/614Lm

Arnould applique noir mat
Arnould applique noir mat AR67840
941462269
3233625152848
3233625152848


326.00 CHF
164


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Arnould applique LED

DESCRIPTIF TECHNIQUE :
Consommation : 9 W
2 ambiances d'éclairage possibles grâce à un switch de configuration :
- blanc chaud (3000 K / 628 lm)
- blanc froid (5700 K / 614 lm)
Se monte dans une boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm
Couleur : noir mat



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen