Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Arnould applique blanc satin

Applique murale à LED, 3000K/628Lm ou 5700K/614Lm

Arnould applique blanc satin
Arnould applique blanc satin AR67940
941463269
3233625152909
3233625152909


326.00 CHF
164


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Applique Art à LEDs
Univers EPURE

2 ambiances lumineuses possibles grâce à un microswitch (couleur chaude ou couleur froide)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Lampe : LED
Couleur : blanc satin
Montage encastré : se monte dans une boîte Batibox standard, profondeur 50 mm
Dimensions extérieures (l x h x p) : 86 x 150 x 115.5 mm
Profondeur d'installation : 42 mm
Température de couleur : 3000 K ou 5700 K
Flux lumineux : 628 lm (pour 3000 K) et 614 lm (pour 5700 K)
Indices de protection : IP 20 / IK 02
Classe de protection : II
Autoextinguibilité :
- 850 °C / 30 sec. pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension
- 650 °C / 30 sec. pour les autres pièces en matières isolantes
Marquage CE : oui

Conditions d'utilisation
Température d'utilisation : - 5 °C à + 40 °C

Caractéristiques électriques
Tension : 230 V~
Fréquence d'entrée : 50 à 60 Hz
Puissance : 9 W maxi

Raccordement
Type de bornes : à vis, 2 x 1.5 mm2

Durée de vie : 40'000 manoeuvres allumage et extinction



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen