Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Amplificateur de signal vidéo bus 2 fils

Amplificateur de signal vidéo système bus 2 fils

Amplificateur de signal vidéo bus 2 fils
Amplificateur de signal vidéo bus 2 fils 346870
8012199643991
8012199643991


143.85 CHF
901


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Amplificateur de signal vidéo système BUS 2 fils
Pour montage dans boîte d'encastrement de 60 mm
Avec une entrée et une sortie
Cet amplificateur permet la transmission du signal vidéo
sur une distance pouvant atteindre 100 m
entre le poste de porte et le dernier moniteur
par le biais d'un câble non torsadé
Dimensions (l x h x p): 66 x 56 x 26 mm