Alimentation stabilisée AX3 1L 230VAC/5VDC 12,5W 5,5A
Tension au primaire: 115-230VAC
Tension au secondaire: 5VDC
Intensité: 2,5A
Féquence (fn): 50/60Hz
Isolement galvanique: 4000 V (primaire/secondaire)
Puissance: 12,5W
Température d‘utilisation: -10°C bis +60 °C
Degré de protection: IP20
Largeur: 6mod. (108mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Conformes à la norme: EN 61204, EN 60950, EN 55022 Klasse B, EN 61000-4-2, EN 61000-3-26, ENV 50204
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x4mm²/2x2,5mm²
Equipées: -D'une protection électronique (surcharge et courts-circuits), -d'une protection par fusible intégré en entrée, d-'un voyant vert de présence tension en sortie