Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Accessoire de montage pour boîte Batibox 2 modules – Blanc

Accessoire de montage pour boîtes encastrées Batibox et BTicino (modèles 502E et PB502N, 2 modules) – Blanc

Accessoire de montage pour boîte Batibox 2 modules – Blanc
Accessoire de montage pour boîte Batibox 2 modules – Blanc 391956
8005543779958
8005543779958


31.00 CHF
127


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Accessoire d’encastrement – Alimentation 230 V – pour caméra intérieure intelligente Wi-Fi (2,4 / 5 GHz) BTicino.
Accessoire conçu pour une intégration discrète et sécurisée de la caméra intérieure Wi-Fi.
 
Caractéristiques :
Dimensions compactes : 71 × 71 × 33 mm, avec plaque de finition – pour une installation discrète.
Bornes à vis robustes : 2 × 2,5 mm² – connexion électrique fiable et sécurisée.
Alimentation standard : 230 V
Installation facile dans une boîte d'encastrement ronde Batibox ou bticino 67 mm, profondeur minimale 40 mm 502E ou PB502N.
Pose simple et intuitive, sans outillage spécifique.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen