Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zeitschaltuhr 250V weiss

UP-Zeitschaltuhr 16A, 250V, Gr. I, Arteor, weiss

Zeitschaltuhr 250V weiss
Zeitschaltuhr 250V weiss 078425UP61
533832001
7611668090055
7611668090055


277.00 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.1mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
1 Wechselkontakt, 16 A, 250VA
8 Wochenprogramme
Gangreserve: 20 h
Schalter für Hand/Automat-Betrieb
Zum zeitgesteuerten Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizgeräten und geschalteten Steckdosen


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen