Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zeitschalter 250V weiss

UP-Zeitschalter 1000W, 250V, Gr. I, Arteor, weiss

Zeitschalter 250V weiss
Zeitschalter 250V weiss 078420UP61
733802001
7611668086812
7611668086812


165.20 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.7mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Zeitbereich einstellbar: 25 s … 15 Min
Bestückt mit LED, mit Ausschaltfunktion
Elektronischer Zeitschalter zum Schalten von Beleuchtungsanlagen oder Elektroheizgeräten
Mehrere Zeitschalter können am gleichen Stromkreis betrieben werden


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen