Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zeitschalter 250V weiss

EB-Zeitschalter 1000W, 250V, 2 Module, weiss

Zeitschalter 250V weiss
Zeitschalter 250V weiss 078420
733806001
4010957784201
4010957784201


158.55 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.7mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Zeitbereich einstellbar: 25 s … 15 Min
Bestückt mit LED, mit Ausschaltfunktion
Elektronischer Zeitschalter zum Schalten von Beleuchtungsanlagen oder Elektroheizgeräten
Mehrere Zeitschalter können am gleichen Stromkreis betrieben werden



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen