Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 800 Verteiler - 910mm x 1250mm

XL3 800 AP-Verteiler Metall B:910mm H:1250mm T:230mm

XL3 800 Verteiler - 910mm x 1250mm
XL3 800 Verteiler - 910mm x 1250mm 020407
3245060204075
3245060204075


833.25 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 800 AP-Verteiler (Metall)
Breite: 910mm (Nutzbreite: 850mm/36TE)
Höhe: 1250mm (Nutzhöhe: 1200mm)
Tiefe: 230mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP40/IK08 (mit Türe), IP43/IK08 (Türe mit Dichtung)
Anmerkung: Breite 24TE mit integrierter Kabelzone