Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 800 Verteiler - 910mm x 1050mm

XL3 800 AP-Verteiler Metall B:910mm H:1050mm T:230mm

XL3 800 Verteiler - 910mm x 1050mm
XL3 800 Verteiler - 910mm x 1050mm 020406
3245060204068
3245060204068


764.35 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 800 AP-Verteiler (Metall)
Breite: 910mm (Nutzbreite: 850mm/36TE)
Höhe: 1050mm (Nutzhöhe: 1000mm)
Tiefe: 230mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP40/IK08 (mit Türe), IP43/IK08 (Türe mit Dichtung)
Anmerkung: Breite 24TE mit integrierter Kabelzone