Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S6 IP55/IK10

EB-Kreuzschalter 6/1L, 10AX, Soliroc, Zamak

Wippschalter S6 IP55/IK10
Wippschalter S6 IP55/IK10 077821
360619891
3245060778217
3245060778217


114.70 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Soliroc
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar