Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S0 IP55/IK10

EB-Ausschalter 0/2L, 10AX, Soliroc, Zamak

Wippschalter S0 IP55/IK10
Wippschalter S0 IP55/IK10 077822
360519891
3245060778224
3245060778224


116.35 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Soliroc
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar