Verteiler Ekinoxe mit EK, 12 TE 4 ReihenUP-Verteiler Ekinoxe, 4x 12 TE/Reihe
|
|
|
|
001434 822840001 3245061014345 ![]() 175.45 CHF 310
Lieferbar
|
UP-Verteiler Ekinoxe
Farbe: (Rahmen und Türe) weiss RAL 9010
Abmessung (HxB): 710x350mm, Einbautiefe: 86mm
Kapazität: 4 Reihen à 12+2 TE
Schutzklasse II IP 40 - IK 15
Feuerbeständigkeit: Glühdrahtprüfung 750°C
Normgeprüft nach EN 60695-2-11, NF C 61-910 und EN 60439-3
Lieferumfang: Einlasskasten, Schutzkarton, Rahmen, gewölbte Türe und isolierte Klemmschienen IP2X