Verteiler Ekinoxe mit EK, 12 TE 1 ReiheUP-Verteiler Ekinoxe, 1x 12 TE/Reihe
|
|
|
|
001431 822810001 3245061014314 ![]() 91.45 CHF 310
Lieferbar
|
UP-Verteiler Ekinoxe
Farbe: (Rahmen und Türe) weiss RAL 9010
Abmessung (HxB): 335x350mm, Einbautiefe: 86mm
Kapazität: 1 Reihe à 12+2 TE
Schutzklasse II IP 40 - IK 12
Feuerbeständigkeit: Glühdrahtprüfung 750°C
Normgeprüft nach EN 60695-2-11, NF C 61-910 und EN 60439-3
Lieferumfang: Einlasskasten, Schutzkarton, Rahmen, gewölbte Türe und isolierte Klemmschienen IP2X