Verteiler Ekinoxe, 12 TE Multimedia 598x673mmUP-Verteiler Ekinoxe Multimedia, Typ MM 4/4
 | 
									
| 
						
						
						 | 
				
						 
				 | 
				
001434MM44 822640101 7611668084573 ![]() 341.00 CHF 135 
		 Nicht mehr lieferbar
					 
				
  | 
		
UP-Verteiler Ekinoxe
Farbe: (Rahmen und Türe) weiss RAL 9010
Abmessungen Rahmen (HxB): 598x673mm
Für den Einbau eines Starkstromverteilers mit 4 Reihen
und für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Starkstromverteiler 4-Reihen à 12 Modul
Multimediaverteiler 1 Tragschiene DIN 35 mit 13 Modulen
Lochblech (240x573mm)
Lieferumfang: ohne Einlasskasten (separat bestellbar)