Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Ekinoxe, 12 TE 1 Reihe

UP-Verteiler Ekinoxe, 1x 12 TE/Reihe
mit Türe

Verteiler Ekinoxe, 12 TE 1 Reihe
Verteiler Ekinoxe, 12 TE 1 Reihe 001436
822810011
3245060014360
3245060014360


78.50 CHF
310


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


UP-Verteiler Ekinoxe
Farbe: (Rahmen und Türe) weiss RAL 9010
Abmessung (HxB): 335x350mm
Kapazität: 1 Reihe à 12+2 TE
Schutzklasse II IP 40 - IK 08
Feuerbeständigkeit: Glühdrahtprüfung 750°C
Normgeprüft nach EN 60695-2-11, NF C 61-910 und EN 60439-3
Lieferumfang: Rahmen, Türe und isolierte Klemmschienen IP2X



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen