Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP-Wireless Ladestation 1000mA grau

UP-Wireless Ladestation 1000mA, IP43 / IK04, grau

UP-Wireless Ladestation 1000mA grau
UP-Wireless Ladestation 1000mA grau 077580
965022041
3414970863201
3414970863201


63.90 CHF
113


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Induktions-Ladegerät 1000 mA
Besonders geeignet für die Montage in Möbel oder horizontalen Flächen (z.B. Küche, Büro, etc.)
IK 04
IP x4
Klasse II SELV
Induktionsspule mit 8 cm Durchmesser für eine schnelle Aufladung von Smartphones
Abmessung Ladefläche: Ø = 85 mm
Ultradünn, mit einer Stärke von > 1.5mm
Bohrdurchmesser: Ø = 80 mm
Das Paket beinhaltet:
- Kabel Micro-USB / USB Länge 2,5 m
- USB Netzadapter (110-230 VAC)
- Info-Aufkleber bei Verwendung im öffentlichen Raum
- Gegenmutter zur Befestigung des Gerätes



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen