Induktions-Ladegerät 1000 mA
Besonders geeignet für die Montage in Möbel oder horizontalen Flächen (z.B. Küche, Büro, etc.)
IK 04
IP x4
Klasse II SELV
Induktionsspule mit 8 cm Durchmesser für eine schnelle Aufladung von Smartphones
Abmessung Ladefläche: Ø = 85 mm
Ultradünn, mit einer Stärke von > 1.5mm
Bohrdurchmesser: Ø = 80 mm
Das Paket beinhaltet:
- Kabel Micro-USB / USB Länge 2,5 m
- USB Netzadapter (110-230 VAC)
- Info-Aufkleber bei Verwendung im öffentlichen Raum
- Gegenmutter zur Befestigung des Gerätes