Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Steigzonenkanal Drivia 18GTL, Montagefertiges Set

Steigzonenkanal Drivia 18GTL, Set mit 3 Abteilen (2 Deckel), weiss

Steigzonenkanal Drivia 18GTL, Montagefertiges Set
Steigzonenkanal Drivia 18GTL, Montagefertiges Set 030068
3245060300685
3245060300685


394.35 CHF
180


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Steigzonenkanal mit Höhenausgleich
Zwei Federstützen ermöglichen die Montage von 2.45 bis 2.60 m.
Die Verpackung (Länge 1.70 m) passt in jedes Auto.
Breite: 355mm
Höhe: bis 2,60m
Tiefe: 65mm
Bestehend aus den Komponenten in Halblängen weiterem Zubehör:
- 1 Kanalunterteil 65 x 250 mm
- 2 Steckverbinder für den Zusammenbau der beiden Kanalunterteile
- 1 Deckel mit Breite 220 mm
- 1 Ordnungstrennung
- 1 Höhenausgleichset mit zwei Federstützen und einem Abschluss
- 12 Schrauben für Verteilerbefestigung
- 2 Kanalklammern für die Kabel
Bestückbar mit AP-Verteiler der Serie DRIVIA. Befestigung mit den im Lieferumfang von jedem Verteiler enthaltenen 4 DRIVIA Clips



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen