Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Steckdose T13 mit Klappdeckel IP55/IK10

EB-Steckdose 1xT13, 10A, Soliroc, Zamak

Steckdose T13 mit Klappdeckel IP55/IK10
Steckdose T13 mit Klappdeckel IP55/IK10 077831CH
623018891
7611668084016
7611668084016


105.15 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Soliroc
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel