Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Rahmenplatte Soliroc 1x2 IP55/IK10

UP-Rahmenplatte 1x2, Soliroc, Zamak

Rahmenplatte Soliroc 1x2 IP55/IK10
Rahmenplatte Soliroc 1x2 IP55/IK10 077852
375210891
3245060778521
3245060778521


100.40 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Rahmenplatte 2x1 Soliroc
Abmessungen: 181x110x13.5mm
IP 55 - IK 10
Achsabstand 71 mm
Zamak (Zinkdruckguss)
Mit 4 Öffnungen für die direkte Schraubbefestigung auf Mauern
Geliefert mit 4 vandalensicheren Einpress-Stopfen