Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelzone extern 500mm x 1595mm - XL3 800 Verteiler

Kabelzone extern B:500mm H:1595mm für XL3 800 Verteiler

Kabelzone extern 500mm x 1595mm - XL3 800 Verteiler
Kabelzone extern 500mm x 1595mm - XL3 800 Verteiler 020473
3245060204730
3245060204730


1'710.60 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu XL3 800 Verteiler:
Externe Kabelzone
Breite: 500mm
Höhe: 1595mm
Tiefe: 225mm
Sockel: 100mm (inkl.)
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) Sockel: RAL 7004 (Signalgrau)
Anbau: Links oder rechts an Schaltschrank (H: 1595mm)
Anmerkung: Anreihzubehör mitgeliefert



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen